Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high
Atlantic Kitchen mixer, high

    Atlantic Kitchen mixer, high

    • Pivoting spout 110° (0° and 60° block included)
    • Lever with clear color marking for hot and cold
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Available in other versions:
      • Matt black, GB4120505853
      • Matt black lead free, GB41205058053
      • Chrome lead free, GB412050580

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGB41205058
    • Familja e produkteveAtlantic
    • Grupi i produkteveKitchen mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-10-07
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)212
    • Thellësia (mm)330
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Kodi ETIMEC011431
    • Emri ETIMKitchen mixing tap