Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c
    Të arkivuara

    Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 160 c-c

    Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB] PVC-free shower hose 1.75 m Max flow 6.5 l/min
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGB41206087
    • Familja e produkteveNew Nautic
    • Grupi i produkteveShower mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-12-08
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)118
    • Gjerësia (mm)200
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorZink
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Kodi ETIMEC011329
    • Emri ETIMShower mixing tap