New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c
    Të arkivuara

    New Nautic Wash trough mixer. With vacuum valve, 160 c-c

    With vacuum valve and check valves in the inlets

    Eco-stop, adjustable maximum flow

    Adjustable max temperature for increased scald protection

    Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [HD]

    Available version with less than 0,1 % lead, GB412062740

      Specifikime teknike
      • Referencë unikeGB41206274
      • Familja e produkteveNautic
      • Grupi i produkteveWash through mixers
      • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
      • Data e botimit2021-12-08
      • Numri i botimit1
      • Gjatësia (mm)155
      • Gjerësia (mm)200
      Të ngjashme
      • Materiali kryesorTunxh
      • Materiali dytësorZink
      • Projektuar nëSuedi
      • Prodhuar nëSuedi
      Klasifikimi
      • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
      • Kodi ETIMEC011329
      • Emri ETIMShower mixing tap