Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
gustavsberg/products/4783d6f7-2fbc-45c4-9ac3-d6fc9437377b
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Në dispozicion në SHBA
Gustavsberg
Ndjek
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Altantic, lead-free is a smart shower mixer delivered toghether with our outstanding shower column. A popular design, obvious and stylish, with quality and function from Gustavsberg.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
GB412113870
Familja e produkteve
Atlantic
Grupi i produkteve
Shower mixers
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2024-02-21
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
52
Gjerësia (mm)
285
Thellësia (mm)
73
Lidhje
Lidhje
Udhezime instalimi
https://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Documents/Manuals/Atlantic_thermostatic_mixers-1675184211.pdf
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Materiali dytësor
Zink
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
Kodi ETIM
EC011329
Emri ETIM
Shower mixing tap
Produkte të ngjashme
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Shkarko
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Shkarko
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Shkarko
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Shkarko
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Shkarko