Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.
Të arkivuara

Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.

Our most intelligent Thermostatic faucet with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower experience while saving energy and money at the same time.
Specifikim
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature upon pressure and temperature changes •Can be expanded with bathtub spout.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGB4121404564
  • Familja e produkteveNautic
  • Grupi i produkteveTvättställsblandare
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2015-08-20
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)195
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Kodi ETIMEC011328
  • Emri ETIMWashbasin mixing tap