Nautic Wash basin mixer
Të arkivuara

Nautic Wash basin mixer

Bathroom sink faucet featuring all energy-saving functions that can easily be adjusted as needed. Our most intelligent faucet. With Nautic you can help the environment without compromising on comfort.
Specifikim
  • •Energy class A, saves water and energy •Eco-start, 17°C when lever straight forward •Adjustable comfort flow and comfort temperature
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGB4121404764
  • Familja e produkteveNautic
  • Grupi i produkteveWashbasin mixer
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-08-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)145
  • Thellësia (mm)145
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorZink
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Kodi ETIMEC011328
  • Emri ETIMWashbasin mixing tap