Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Të arkivuara

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

With side sprayer and wall holder
Specifikim
  • Energy class A, saves water and energy. Eco-start, 17°C when lever straight forward. Adjustable comfort flow and comfort temperature
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGB41214145
  • Familja e produkteveNautic
  • Grupi i produkteveWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-08-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)160
  • Thellësia (mm)180
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorZink
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • Kodi ETIMEC011328
  • Emri ETIMWashbasin mixing tap