Nautic Wash basin mixer -  wall-mounted thermostat
Të arkivuara

Nautic Wash basin mixer - wall-mounted thermostat

Bathroom sink faucet - Nautic wall-mounted thermostat 150 c-c
Specifikim
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature •Adjustable max temperature for increased scald protection
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGB41215352
  • Familja e produkteveNautic
  • Grupi i produkteveThermostat
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-08-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)70
  • Thellësia (mm)120
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Materiali dytësorZink
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • Kodi ETIMEC011328
  • Emri ETIMWashbasin mixing tap