150 c-c, Shower column New Nautic Square
150 c-c, Shower column New Nautic Square

    150 c-c, Shower column New Nautic Square

    A mixer with smart features and a harmonious design that lasts over time. The large super slim head shower provides a generous flow of water, which means you can enjoy a delightful, refreshing shower
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGB41212335
    • Familja e produkteveNew Nautic
    • Grupi i produkteveShower mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-11-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1165
    • Gjerësia (mm)285
    • Thellësia (mm)650
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Kodi ETIMEC011329
    • Emri ETIMShower mixing tap

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Åland Islands
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Islandë
    Letoni
    Lituani
    Norvegji
    Suedi
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit