Shower connection up and down, 150 c-c
Shower connection up and down, 150 c-c

    Shower connection up and down, 150 c-c

    Estitic is our most sophisticated collection. The shower faucet has clean, unbroken lines and soft contours that are combined with smart functionality. Available in chrome and matt black.

    Available in Matt black: GB4121840253

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGB41218402
    • Familja e produkteveEstetic
    • Grupi i produkteveShower mixer
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-11-05
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)64
    • Gjerësia (mm)285
    • Thellësia (mm)70
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëSuedi
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • Kodi ETIMEC011329
    • Emri ETIMShower mixing tap