Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms Mounting space for an electrical outlet Installation system - easy to mount - easy to adjust  Soft closing drawers for a soft and silent closing Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet  Material: Melamine, bathroom grade

    Specifikim
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeGB71GBVU80AGWB
    • Familja e produkteveGraphic Base
    • Grupi i produkteveFurniture
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-09-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)800
    • Thellësia (mm)410
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMelamine
    • Materiali dytësorQeramike
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëFinlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationMobilje
    • Kodi ETIMEC011382
    • Emri ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets