Sink lift 1704

Sink lift 1704

Steel with Rilsan finish. Rilsan is a powder-coat finish (thermoplastic polyamide) with very high performance properties against rust, corrosives, impact,wear and chemical effect.
Specifikim
  • •Fits all bolt-mounted sinks •Can be raised and lowered (up to 315 mm) •Control arm can be placed to either right or left side
Specifikime teknike
  • Referencë unikeGB88170401
  • Familja e produkteveCare
  • Grupi i produkteveWashbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-08-23
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPorcelani
  • Projektuar nëDanimarkë
  • Prodhuar nëDanimarkë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
  • Kodi ETIMEC010187
  • Emri ETIMHigh/low washbasin system

Rajoni i disponueshëm

Europe