GBG Triomont XT  WC Fixture

GBG Triomont XT WC Fixture

Low model for installation on a straight wall or in a corner. Complement with a flush button and a wall-mounted toilet.
Specifikim
  • •Low model for installation below window or storage area •Narrow fixture, only 380 mm wide •Rotating wall bracket for flexible attachment point in wall
Specifikime teknike
  • Referencë unikeTrioWCfixXT
  • Familja e produkteveTriomont
  • Grupi i produkteveFixture
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2016-08-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)830
  • Gjerësia (mm)380
  • Thellësia (mm)140
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëHolandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
  • IFC classificationMobilje
  • Kodi ETIMEC010145
  • Emri ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir