HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate

HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate

HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-Smart Mate _495.06.528
Specifikim
  • • Ready panel style • Built-in or freestanding usable • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 9 Programs - ECO (205 min) - Silence (270 min) - Self-cleaning (125 min) - P1: Intensive (117 min) - P2: Normal (59 min) - P3: Glass (95 min) - P4 Rapid (29 min) - P5: Soak (15 min) - P6: Hot pot (147 min) • Wash options: 4 Programs - Delay - Fresh & Dry - Extra drying - Turbo speed+ • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-SmartMate
  • Familja e produkteveDishwasher
  • Grupi i produkteveFreestanding
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)775
  • Gjerësia (mm)600
  • Thellësia (mm)581
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers