Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
hafele/products/b31a805d-c861-40c2-8ec2-49c4efc34440
Shtëpi
Kategoritë
Kuzhina
Pajisje
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
Në dispozicion në SHBA
HAFELE เฮเฟเล่
Ndjek
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
4.3
(6 vlerësime)
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute _495.06.712
Shkarko
Specifikim
Specifikim
• Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute
Familja e produkteve
Refrigerator
Grupi i produkteve
Retro-Minibar
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2024-05-27
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
960
Gjerësia (mm)
545
Thellësia (mm)
615
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://app.hafele.co.th/products/495.06.712?view=
Të ngjashme
Të ngjashme
Prodhuar në
Tajlandë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Kuzhina - Pajisje
OmniClass Number
23-21 23 33
OmniClass Title
Residential Refrigerators And Freezers
Produkte të ngjashme
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Shkarko
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Shkarko
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Shkarko
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Shkarko
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Shkarko
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Shkarko