HAFELE Waste Bins Screw fixing to base panel Single

HAFELE Waste Bins Screw fixing to base panel Single

502.05.706

Specifikim
  • -Carcase width: Min.500mm -Installation: Screw fixing to base panel -Version: With 2 tension springs
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Waste_Bins_Screw_fixing_to_base_panel_Single
  • Familja e produkteveWaste Bins
  • Grupi i produkteveScrew fixing to base panel
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-03-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)430
  • Gjerësia (mm)320
  • Thellësia (mm)415
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorPlastik
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Mobilje
  • OmniClass Number23-21 17 11
  • OmniClass TitleInterior Waste Bins

Rajoni i disponueshëm

Asia
Armeni
Azerbaixhan
Bangladesh
Brunei
Butan
Filipinet
Gjeorgji
Hong Kong
Indi
Indonezi
Ishujt Cocos (Keeling)
Japoni
Kamboxhi
Kazahstan
Kinë
Kirgistan
Korea e jugut
Korea e Veriut
Krishtlindje Island
Laos
Macau
Malazi
Maldives
Mongoli
Myanmar (Burma)
Neoal
Pakistan
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Tajlandë
Taxhikistan
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam