HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Mono
HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Mono
HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Mono

    HAFELE Waste Bins Suspending on front panel Hailo Mono

    502.12.729

    502.12.023

    502.12.529

    Specifikim
    • -For cabinet width: Min.400mm -Installation: For screw fixing to side panel and cabinet door -Mounting: For left and right hand use -Dim.(W x D x H): 290x304x365 mm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHAFELE_Waste_Bins_Suspending_on_front_panel_Hailo_Mono
    • Familja e produkteveWaste Bins
    • Grupi i produkteveSuspending on front panel
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)365
    • Gjerësia (mm)290
    • Thellësia (mm)304
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorPlastik
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Mobilje
    • OmniClass Number23-21 17 11
    • OmniClass TitleInterior Waste Bins

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Armeni
    Azerbaixhan
    Bangladesh
    Brunei
    Butan
    Filipinet
    Gjeorgji
    Hong Kong
    Indi
    Indonezi
    Ishujt Cocos (Keeling)
    Japoni
    Kamboxhi
    Kazahstan
    Kinë
    Kirgistan
    Korea e jugut
    Korea e Veriut
    Krishtlindje Island
    Laos
    Macau
    Malazi
    Maldives
    Mongoli
    Myanmar (Burma)
    Neoal
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Taiwan
    Tajlandë
    Taxhikistan
    Territori Britanik i Oqeanit Indian
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam