HAFELE Built In  Dishwasher Florence Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate

4.4 nga 5 yje4.4(9 vlerësime)
HAFELE_Built-In -Dishwasher_Florence-Smart Mate _495.06.530
Specifikim
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 7 Programs - Auto-Heavy (190 min) - Auto-Daily (185 min) - Auto-Glass (130 min) - ECO (205 min) - Whisper (300 min) - Wash & Dry (58 min) - Rapid (30 min) • Wash options: 3 Programs - Turbo speed+ - Extra drying - Dual Wash • 3 Spray levels • Number of racks: 3 • Automatic door opening after finish washing program
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Built-In-Dishwasher_Florence-SmartMate
  • Familja e produkteveDishwasher
  • Grupi i produkteveBuilt-In
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-05-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)815
  • Gjerësia (mm)598
  • Thellësia (mm)550
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectKuzhina - Pajisje
  • OmniClass Number23-21 23 25
  • OmniClass TitleResidential Dishwashers