HAFELE Wooden Sliding Door Flush Handle STST 902.01.120

HAFELE Wooden Sliding Door Flush Handle STST 902.01.120

FLUSH HANDLE STST.MATT155X45MM
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Wooden_Sliding_Door_Flush_Handle_STST_902-01-120
  • Familja e produkteveWooden Sliding Door
  • Grupi i produkteveHardware for Wooden Sliding Door
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-10-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)155
  • Gjerësia (mm)45
  • Thellësia (mm)19
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
  • OmniClass Number23-17 19 11
  • OmniClass TitleHardware for Doors

Rajoni i disponueshëm

Asia
Armeni
Azerbaixhan
Bangladesh
Brunei
Butan
Filipinet
Gjeorgji
Hong Kong
Indi
Indonezi
Ishujt Cocos (Keeling)
Japoni
Kamboxhi
Kazahstan
Kinë
Kirgistan
Korea e jugut
Korea e Veriut
Krishtlindje Island
Laos
Macau
Malazi
Maldives
Mongoli
Myanmar (Burma)
Neoal
Pakistan
Singapore
Sri Lanka
Taiwan
Tajlandë
Taxhikistan
Territori Britanik i Oqeanit Indian
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam
Biblioteka e produkteve BIMobject

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit