HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    931.16.859 DOOR CLOSER TS1500 SILVER COL.
    Specifikim
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force with arm assembling • Latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS1500
    • Familja e produkteveWooden Swing Door
    • Grupi i produkteveHardware for Wooden Swing Door
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)90
    • Gjerësia (mm)39
    • Thellësia (mm)177
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
    • OmniClass Number23-17 11 11
    • OmniClass TitleDoor Components 

    Rajoni i disponueshëm

    Asia