HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    926.98.040 BUTT HING.STST.SATIN102X76X3MM
    Specifikim
    • • For timber frames • For flush doors • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern • Tested according to EN 1935:2002 • Tested for fire resistance and smoke control
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUTT_HING-STST
    • Familja e produkteveWooden Swing Door
    • Grupi i produkteveHardware for Wooden Swing Door
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-05-31
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)102
    • Gjerësia (mm)76
    • Thellësia (mm)14
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
    • OmniClass Number23-17 11 11
    • OmniClass TitleDoor Components 

    Rajoni i disponueshëm

    Asia