HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

HAFELE Wooden Swing Door Hinge DR HIN.STST.BL MATT

926.13.113 DR HIN.STST.BL MATT102X102X3MM
Specifikim
  • • For timber frames • For flush doors • With fixed pin • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern
Specifikime teknike
  • Referencë unikeHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_DR_HIN-STST-BL_MATT
  • Familja e produkteveWooden Swing Door
  • Grupi i produkteveHardware for Wooden Swing Door
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-05-31
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)102
  • Gjerësia (mm)102
  • Thellësia (mm)14
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectDyert - Pjesë elektronike
  • OmniClass Number23-17 11 11
  • OmniClass TitleDoor Components 

Rajoni i disponueshëm

Asia