Germany-Kleinverteiler volta
Germany-Kleinverteiler volta
Germany-Kleinverteiler volta
    Hager

    Germany-Kleinverteiler volta

    volta

    Der Kleinverteiler volta eignet sich ideal für kleine Wohngebäude und bietet eine Kombination von Schalt-, Multimedia- oder Hybridverteilung mit sehr geringem Platzbedarf. Das diskrete Design bildet den perfekten Rahmen für die Energie- und Datenverteilung in kleinen Wohngebäuden.

    Diese optionale Lösung für Kleinanwendungen kann in Wohnungen jeder Grösse installiert werden und bietet modernste Multimediatechnologie zur Wandmontage, komplett mit zahlreichen Ausführungen mit DIN-Schienen oder perforierten Panels. Mehr Verkabelungsplatz steht dank seitlicher Bereiche für Kabelmanagement und grösseren Anschlussbereichen oben und unten im Verteiler zur Verfügung.

    Specifikim
    • Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach DIN VDE 60670-24 und DIN 43871, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach DIN 18015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.

      Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik und N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig.

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeDE-volta_enclosures
    • Familja e produktevePortfolio Germany
    • Grupi i produkteveDE-Enclosures
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-12
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectElektrike - Shpërndarje
    • Kodi ETIMEC000214
    • Emri ETIMSmall distribution board

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Gjermani
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit