Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Të arkivuara

    Sofiero Curved bench Ø 800

    Use four of these to create a circular seating area with an internal diameter of 800mm, or create any length of seating with 90 degree curves. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Specifikim
    • 8074140 Tan / Galv 90 ° 8074142 Bark Brown / Black 90 °
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeCurved_bench_Sofiero_Detached_O_800
    • Familja e produkteveOutdoor Furniture
    • Grupi i produkteveSofiero
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-03-16
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Ambjent i jashtëm
    • IFC classificationMobilje
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurniture
    • OmniClass Number23-21 25 19 11 13
    • OmniClass TitleBenches