Platform Hopper
Platform Hopper
Platform Hopper
Platform Hopper
Platform Hopper
    HAGS

    Platform Hopper

    The HAGS Platform Hopper is a versatile and engaging play platform available in different heights. The Hopper features vulcanized rubber springs that provide a pleasant and resilient feel, adding an element of fun and excitement to children's play experiences. Balance is in many ways the most fundamental of the basic motor skills. Balance training involves equilibrium training, body awareness, vision, and tactile sensation (if barefoot). Hoppers are available in various heights and can be combined in different play circuits.
    Specifikim
    • 8012853 - Black - 0,25m - Sunken Foundation 8012856 - Black - 0,25m - Cast in Place 8012857 - Black - 0,25m - Above Ground 8012859 - Black - 0,4m - Sunken Foundation 8012861 - Black - 0,4m - Cast in Place 8012862 - Black - 0,4m - Above Ground 8012863 - Black - 0,55m - Sunken Foundation 8012864 - Black - 0,55m - Cast in Place 8012865 - Black - 0,55m - Above Ground
    Specifikime teknike
    • Referencë unikePlatform-Hopper
    • Familja e produkteveFreestanding Play Equipment
    • Grupi i produkteveObstacle Courses
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-02-11
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëSuedi
    • Prodhuar nëPoloni
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectPeizazh - Shesh lojërash

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Åland Islands
    Andorra
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Jersey
    Kroacia
    Letoni
    Liechtenstein
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monaco
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San Marino
    Serbia
    Shqipëri
    Sllovenia
    Slovakia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Switzerland
    Ukrainë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit