Hakron Boutanker-P 8.8

Hakron Boutanker-P 8.8

The Boutanker transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeboutankers-8_8-P
  • Familja e produkteveboutankers
  • Grupi i produkteveboutankers-P
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-05-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)36
  • Gjerësia (mm)16
  • Thellësia (mm)16
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëHolandë
  • Weight Net (kg)0.08
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Përforcim
  • IFC classificationObjekt
  • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
  • Uniclass 2015 PërshkrimReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
  • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
  • OmniClass TitleReinforcement Accessories

Rajoni i disponueshëm

Europe