Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
hakron/products/34d8cc72-343b-4f19-8411-661db9bb1a13
Shtëpi
Kategoritë
Ndërtim
Ankoruesit & Rregullimet
Hakron Bodywork ring
E padisponueshme në SHBA
Hakron Nederland B.V.
Ndjek
Hakron Bodywork ring
Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
carrosserieringen
Familja e produkteve
Body Rings
Grupi i produkteve
Body Rings
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-05-10
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
3
Gjerësia (mm)
1
Thellësia (mm)
1
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430760120-carrosseriesluitring-m20-x-o-60-mm-ev
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Weight Net (kg)
0.02
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Ndërtim - Ankoruesit & Rregullimet
IFC classification
Objekt
Uniclass 2015 Code
Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Përshkrim
Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code
03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Reinforcement Bars
OmniClass Number
23-13 31 21 11 21
OmniClass Title
Reinforcement Accessories
Rajoni i disponueshëm
Europe
Belgjikë
Gjermani
Holandë
Luksemburg
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
fischer
fischer threaded rod FIS A
Shkarko
Hilti
Screw Anchor Hilti HUS HVAC
4.3
(
19
)
Shkarko
A&M Hardware
ADA Vanity Brackets
Shkarko
A&M Hardware
Concealed Flat HD Bracket
Shkarko
A&M Hardware
Countertop & Workstation Support Brackets
Shkarko
fischer
fischer anchor FAZ II PLUS
Shkarko