Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
hakron/products/aed75464-5989-4c6d-aafe-b76160f6fc87
Shtëpi
Kategoritë
Materiale ndërtimi
Përforcim
Hakron DFI Element (floor)
E padisponueshme në SHBA
Hakron Nederland B.V.
Ndjek
Hakron DFI Element (floor)
DFI lost formwork to application of dilatation within junctions. DFI is used in floor dilatations that being made waterproof by adding rubber strip (e.g. Elaflex strip (D).
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
dfi_element_vloer
Familja e produkteve
DFI
Grupi i produkteve
DFI
Lloji
Assembly (objekte të shumëfishta)
Data e botimit
2017-04-11
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
240
Gjerësia (mm)
300
Thellësia (mm)
2250
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.hakron.nl/producten/stortafzettingsparing/dilataties/1820250020-dfi-element-afwijkend-volgens-opgave-afwijkende-lengte
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Holandë
Prodhuar në
Holandë
Weight Net (kg)
16.36
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Materiale ndërtimi - Përforcim
IFC classification
Objekt
Uniclass 2015 Code
Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Përshkrim
Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code
03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Reinforcement Bars
OmniClass Number
23-13 31 21 11 21
OmniClass Title
Reinforcement Accessories
Rajoni i disponueshëm
Europe
Belgjikë
Gjermani
Holandë
Luksemburg
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
nVent
LENTON Weldable Couplers
Shkarko
nVent
LENTON Standard Couplers
Shkarko
nVent
LENTON Ultimate Terminators
Shkarko
nVent
LENTON Position Transition Couplers
Shkarko
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Shkarko
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Shkarko