Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit
Hakron DTS support unit

    Hakron DTS support unit

    DTF- / DTF-bearing units form invisible joints between concrete double-T-beams and load-bearing beams. They belong to the systems Invisible Connections are called. DTF- / DTF-bearing units are used in particular in car parks and large halls, where clarity and long spans are desired.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikedts
    • Familja e produkteveDT
    • Grupi i produkteveDTS
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-04-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)155
    • Gjerësia (mm)55
    • Thellësia (mm)455
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëHolandë
    • Prodhuar nëHolandë
    • Weight Net (kg)8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Përforcim

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Gjermani
    Holandë
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar