Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8

Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8

Anchoring element for placing HSB-elements or frames. Available in a variety of sizes in electroplating and hot dip galvanized. To prevent damage while setting its matching element rubbers available.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeelementverankering
  • Familja e produkteveElement Anchoring
  • Grupi i produkteveelement anchor
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2017-05-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)40
  • Gjerësia (mm)14
  • Thellësia (mm)40
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëHolandë
  • Weight Net (kg)0.9
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Përforcim

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Gjermani
Holandë
Luksemburg
Mbretëria e Bashkuar