Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
hakron/products/87abb98c-208a-4f4c-9490-f26d5ef8bc8e
Shtëpi
Kategoritë
Materiale ndërtimi
Përforcim
Hakron Hammer head bolt
E padisponueshme në SHBA
Hakron Nederland B.V.
Ndjek
Hakron Hammer head bolt
Hammerhead bolt and anchor rail for our program. In addition to the standard measurements mentioned below are available on request different sizes and models (A4 or TV) available at short notice.
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
hamerkopbout
Familja e produkteve
Technical systems
Grupi i produkteve
Technical anchors
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-04-30
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
35
Gjerësia (mm)
10
Thellësia (mm)
10
Lidhje
Lidhje
Product URL
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/instortvoorzieningen/ankerrails/4620610040-hamerkopbout-2815-tv-m10-x-40-mm-88-kwaliteit
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Çelik
Projektuar në
Holandë
Prodhuar në
Holandë
Weight Net (kg)
0.04
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Materiale ndërtimi - Përforcim
IFC classification
Objekt
Uniclass 2015 Code
Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Përshkrim
Reinforcement
OmniClass Number
23-13 31 21 11 21
OmniClass Title
Reinforcement Accessories
Rajoni i disponueshëm
Europe
Belgjikë
Gjermani
Holandë
Luksemburg
Mbretëria e Bashkuar
Produkte të ngjashme
nVent
LENTON Weldable Couplers
Shkarko
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Shkarko
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
Shkarko
HECOEFG
EFG PSK-45, connector for timber-concrete floors
Shkarko
nVent
LENTON Ultimate Position Couplers
Shkarko
nVent
LENTON Position Couplers
Shkarko