Hakron HBS Anchor
Hakron HBS Anchor

    Hakron HBS Anchor

    The HBS Anchors lifting insert system is suitable for lifting and transportation of concrete elements. The precision steel tube is made of grade S355 steel (zinc plated) and even available in stainless steel. The foot is made of steel grade S355.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikehbs_anker
    • Familja e produkteveHBS
    • Grupi i produkteveAnchors
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2017-05-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)575
    • Gjerësia (mm)68
    • Thellësia (mm)68
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Projektuar nëHolandë
    • Prodhuar nëHolandë
    • Weight Net (kg)6.46
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Përforcim
    • IFC classificationBar përforcues
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Gjermani
    Holandë
    Luksemburg
    Mbretëria e Bashkuar