Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    PVC sill for the purpose of mounting / clamping a lateislab dpc or film to a concrete wall. This profile so it must first be cast into the concrete. Our PVC slabbenfolie 1000 is available with a welded plug profile (IP) for the sill. Size 29 x 20 mm; length 6000 mm.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeInstortprofiel_slabben
    • Familja e produkteveCollapsing Profile Bibs
    • Grupi i produkteveCollapsing Profile Bibs
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-04-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)29
    • Gjerësia (mm)20
    • Thellësia (mm)6000
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Projektuar nëHolandë
    • Prodhuar nëHolandë
    • Weight Net (kg)0.25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Përforcim
    • IFC classificationObjekt
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 PërshkrimReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories

    Rajoni i disponueshëm

    Europe