Hakron Sparingsbuis doorgaand

Hakron Sparingsbuis doorgaand

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
Specifikime teknike
  • Referencë unikesparingsbuis_doorgaand
  • Familja e produkteveRecess
  • Grupi i produkteveTube-Ongoing
  • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
  • Data e botimit2017-05-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3000
  • Gjerësia (mm)33
  • Thellësia (mm)1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëHolandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Përforcim