Hakron Recess tube not curved

Hakron Recess tube not curved

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
Specifikime teknike
  • Referencë unikesparingsbuis_niet_gebogen
  • Familja e produkteveRecess
  • Grupi i produkteveTube-Ongoing
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2017-05-10
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)3000
  • Gjerësia (mm)33
  • Thellësia (mm)1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëHolandë
  • Prodhuar nëHolandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Përforcim

Rajoni i disponueshëm

Europe
Belgjikë
Gjermani
Holandë
Luksemburg
Mbretëria e Bashkuar