Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330

    Hakron Voegenband Type D330

    An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikevoegenband-D330
    • Familja e produkteveJoint Tape
    • Grupi i produkteveB330
    • LlojiAssembly (objekte të shumëfishta)
    • Data e botimit2017-05-10
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)330
    • Gjerësia (mm)330
    • Thellësia (mm)22500
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGomë
    • Projektuar nëHolandë
    • Prodhuar nëHolandë
    • Weight Net (kg)2.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Hidroizolues & Membrane

    Rajoni i disponueshëm

    Europe