Focus Single lever basin mixer 70 with pop-up waste set
Focus Single lever basin mixer 70 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Focus Single lever basin mixer 70 with pop-up waste set

    Focus Single lever basin mixer 70 with pop-up waste set
    Specifikim
    • Surfaces: - 04370000 Chrome - 04370005 Chrome - 04370820 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 70 • projection: 102 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ connections
    Specifikime teknike
    • Referencë unike04370000
    • Familja e produkteveBasin mixers
    • Grupi i produkteveFocus
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-03-26
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)5.25
    • Gjerësia (inçet)1.88
    • Thellësisë (inçet)4.62
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Pesha Net (Lbs)1.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationValvul
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 PërshkrimMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets