Focus Single lever kitchen mixer 270
hansgrohe

Focus Single lever kitchen mixer 270

Focus Single lever kitchen mixer 270, 1jet
Specifikim
  • Surfaces: - 04507671 Matt Black - 04507251 Brushed Gold Optic - 04507341 Brushed Black Chrome - 04507831 Polished Nickel - 04507001 Chrome - 04507801 Stainless Steel Optic Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
Specifikime teknike
  • Referencë unike04507001
  • Familja e produkteveKitchen mixers
  • Grupi i produkteveFocus
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-11-23
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)13.62
  • Gjerësia (inçet)4.25
  • Thellësisë (inçet)6.5
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Materiali dytësorKromit
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Pesha Net (Lbs)2.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationValvul
  • Kodi ETIMEC011431
  • Emri ETIMKitchen mixing tap
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets