Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
    hansgrohe

    Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet

    Joleena Single lever kitchen mixer 14", 1jet
    Specifikim
    • Surfaces: - 04795000 Chrome - 04795670 Matt Black - 04795800 Stainless Steel Optic - 04795830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ compression • not suitable for continuous flow water heaters
    Specifikime teknike
    • Referencë unike04795000
    • Familja e produkteveKitchen Faucets
    • Grupi i produkteveJoleena
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)14
    • Gjerësia (inçet)5.39
    • Thellësisë (inçet)8.7
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Pesha Net (Lbs)1.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures