Joleena Soap-/ lotion dispenser
Joleena Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Joleena Soap-/ lotion dispenser

    Joleena Soap-/ lotion dispenser
    Specifikim
    • Surfaces: - 04796000 Chrome - 04796670 Matt Black - 04796800 Stainless Steel Optic - 04796830 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • filling capacity 500 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Specifikime teknike
    • Referencë unike04796670
    • Familja e produkteveSink accessoires
    • Grupi i produkteveJoleena
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2020-11-02
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)3
    • Gjerësia (inçet)2
    • Thellësisë (inçet)4.87
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Pesha Net (Lbs)0.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Lavaman kuzhine
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011315
    • Emri ETIMKitchen sink
    • Emrin UNSPSCSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures