Locarno Wall outlet Porter
Locarno Wall outlet Porter
    hansgrohe

    Locarno Wall outlet Porter

    Locarno Wall outlet Porter
    Specifikim
    • Surfaces: - 04831000 Chrome - 04831140 Brushed Bronze - 04831250 Brushed Gold Optic - 04831670 Matt Black - 04831820 Brushed Nickel - 04831830 Polished Nickel Specification: • consists of: porter unit, shower hose • integrated support function • shower hose connection with ball joint • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Specifikime teknike
    • Referencë unike04831USA
    • Familja e produkteveWall outlet
    • Grupi i produkteveLocarno
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)2.75
    • Gjerësia (inçet)2.75
    • Thellësisë (inçet)4.88
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Pesha Net (Lbs)1.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010905
    • Emri ETIMShower connecting piece
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures