Locarno Single lever kitchen mixer 270
Locarno Single lever kitchen mixer 270
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer 270

    Locarno Single lever kitchen mixer 270
    Specifikim
    • Surfaces: - 04854000 Chrome - 04854250 Brushed Gold Optic - 04854670 Matt Black - 04854800 Stainless Steel Optic - 04854830 Polished Nickel Specification: • swivel range 150° • laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • not suitable for continuous flow water heaters
    Specifikime teknike
    • Referencë unike04854USA
    • Familja e produkteveKitchen mixers
    • Grupi i produkteveLocarno
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-11-23
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)14
    • Gjerësia (inçet)4.5
    • Thellësisë (inçet)8.55
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Materiali dytësorKromit
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Pesha Net (Lbs)2
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectKuzhina - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationValvul
    • Kodi ETIMEC011431
    • Emri ETIMKitchen mixing tap
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 PërshkrimSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures