04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
    hansgrohe

    04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM

    Activera Select S Shower holder set 95 2jet 1.75 GPM
    Specifikim
    • Surfaces:

      - 04997000 Chrome

      - 04997670 Matt Black

      - 04997820 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, porter unit, shower hose
      • shower head size: 95 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: reduce limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
      • pivot connector prevents hose from tangling
      • integrated support function
      • intrinsically safe against backflow

      E-Commerce highlights


    Specifikime teknike
    • Referencë unike04997USA
    • Familja e produkteveActivera S
    • Grupi i produkteveActivera S
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-04-14
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.88
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010161
    • Emri ETIMHand shower
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit