13927XXX Angle valve E outlet G 3/8
13927XXX Angle valve E outlet G 3/8
    hansgrohe

    13927XXX Angle valve E outlet G 3/8

    Angle valve E outlet G 3/8

    Specifikim
    • Surfaces:

      - 13927000 Chrome

      - 13927140 Brushed Bronze

      - 13927340 Brushed Black Chrome

      - 13927990  Polished Gold Optic

      Specification:

      • connection dimension entry: G ½

      • connection dimension outlet: G ⅜

      • packaging unit: 1 piece

    Specifikime teknike
    • Referencë unike13927XXX
    • Familja e produkteveSiphons/Angle valves
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-08-14
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)55
    • Gjerësia (mm)55
    • Thellësia (mm)82
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.11
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationElemente mobiluese
    • Kodi ETIMEC011344
    • Emri ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 PërshkrimValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps