24337CHN hansgrohe Shower arm E 39 cm
24337CHN hansgrohe Shower arm E 39 cm
    hansgrohe

    24337CHN hansgrohe Shower arm E 39 cm

    hansgrohe Shower arm E 39 cm
    Specifikim
    • Surfaces: - 24337007 Chrome - 24337147 Brushed Bronze - 24337347 Brushed Black Chrome - 24337677 Matt Black - 24337707 Matt White - 24337997 Polished Gold Optic Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½
    Specifikime teknike
    • Referencë unike24337CHN
    • Familja e produkteveShower arms
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)80
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)438
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.73
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010905
    • Emri ETIMShower connecting piece
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Asia