24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
    hansgrohe

    24338CHN hansgrohe Ceiling connector E 10 cm

    hansgrohe Ceiling connector E 10 cm
    Specifikim
    • Surfaces: - 24338007 Chrome - 24338147 Brushed Bronze - 24338347 Brushed Black Chrome - 24338677 Matt Black - 24338707 Matt White - 24338997 Polished Gold Optic Specification: • length: 100 mm • installation type: concealed installation • material: brass/ plastic • connection type: G ½ • ceiling connector not extendable, ceiling connector not shortenable
    Specifikime teknike
    • Referencë unike24338CHN
    • Familja e produkteveShower arms
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)123
    • Gjerësia (mm)80
    • Thellësia (mm)80
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)1.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010905
    • Emri ETIMShower connecting piece
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    Asia