Hansgrohe Shower arm S 39 cm
hansgrohe

Hansgrohe Shower arm S 39 cm

hansgrohe Shower arm S 39 cm
Specifikim
  • Surfaces: - 24357007 Chrome - 24357707 Matt White - 24357677 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: G ½
Specifikime teknike
  • Referencë unike24357CHN
  • Familja e produkteveShower arms
  • Grupi i produktevehansgrohe
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2023-03-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)80
  • Gjerësia (mm)80
  • Thellësia (mm)419
Të ngjashme
  • Projektuar nëGjermani
  • Prodhuar nëGjermani
  • Weight Net (kg)1.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC010905
  • Emri ETIMShower connecting piece
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

Asia