Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
Hansgrohe Shower arm S 39 cm
    hansgrohe

    Hansgrohe Shower arm S 39 cm

    hansgrohe Shower arm S 39 cm
    Specifikim
    • Surfaces: - 24357001 Chrome - 24357821 Brushed Nickel - 24357671 Matt Black Specification: • length: 390 mm • installation type: exposed installation • material: brass • connection type: NPT ½
    Specifikime teknike
    • Referencë unike24357USA
    • Familja e produkteveShower arms
    • Grupi i produktevehansgrohe
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2023-03-13
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (inçet)3.14
    • Gjerësia (inçet)3.14
    • Thellësisë (inçet)16.49
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Pesha Net (Lbs)1.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC010905
    • Emri ETIMShower connecting piece
    • Emrin UNSPSCShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures