24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
    hansgrohe

    24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm

    Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
    Specifikim
    • Surfaces: - 24551001 Chrome - 24551141 Brushed Bronze - 24551671 Matt Black - 24551821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 214 x 343 mm • spray type: PowderRain, Rain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds • material spray disc: anodized aluminium • spray disc surface: graphite • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • design cover conceals the nozzles • flat, minimalist design • shower arm length: 390 mm • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    Specifikime teknike
    • Referencë unike24551USA
    • Familja e produkteveOverhead showers
    • Grupi i produkteveRaindance Alive Q
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-03-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)97.5
    • Gjerësia (mm)340
    • Thellësia (mm)480
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)5.49
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011383
    • Emri ETIMShower head
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Rajoni i disponueshëm

    North America
    Shtetet e Bashkuara
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit