24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
24573XXX Basic set for overhead shower 2jet
    hansgrohe

    24573XXX Basic set for overhead shower 2jet

    Basic set for overhead shower 2jet

    Specifikim
    • Surfaces: - 24573180 null Specification: • wall-mounted • no shortening necessary thanks to sliding sleeve • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 80 mm • maximum mounting depth: 108 mm • connection dimension: Rp ½ • sealing foil permanently fixed
    Specifikime teknike
    • Referencë unike24573XXX
    • Familja e produkteveBasic Sets
    • Grupi i produkteveConcealed Basic set bath/shower mixers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2025-03-16
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)90
    • Gjerësia (mm)90
    • Thellësia (mm)102
    Të ngjashme
    • Projektuar nëGjermani
    • Prodhuar nëGjermani
    • Weight Net (kg)0.96
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011327
    • Emri ETIMBuilt-in mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 PërshkrimShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers